Intro

UltraSonic

Sparsame Ultraschall-Befeuchtung nach Maß

STULZ sorgt mit den STULZ UltraSonic-Befeuchtungssystemen seit über 20 Jahren für eine maßgeschneiderte Befeuchtung, um optimale Prozesse und hohe Qualitätsstandards sicherzustellen.

Lösungen für Ultrasonic-Geräte

  • Modulares Befeuchtungssystem für den Einbau in Lüftungskanäle (UltraSonic ENS) oder für eine direkte Raumbefeuchtung (UltraSonic BNB)

  • Die Lösungen UltraSonic SCA und UltraSonic FN wurden für eine punktgenaue Befeuchtung entwickelt

  • Typische Anwendungen: Druckindustrie, Fotolaboratorien, Gewächshäuser, Lagerung von Obst und Gemüse, Lüftungstruhen, Leder- und Textilindustrie, Technikräume (Rechenzentren), Labore, Messräume

UltraSonic ENS für den Einsatz in Lüftungskanälen

UltraSonic BNB für Direktraumbefeuchtung

Vorteile

Vorteile

  • Höchste Energieeinsparung, 93% weniger elektrische Leistung gegenüber Elektroden- /Widerstands-Dampfbefeuchtern

  • Hervorragende Regeleigenschaften: Befeuchterleistung ohne Verzögerung

  • Physikalisch bedingter energiesparender Kühleffekt

  • Sehr feiner Nebel (0,001 mm oder 1 µm), der sofort von der Luft aufgenommen wird

  • Flexible Ansteuerung

  • Lange Lebensdauer der Schwinger: Mindestlaufzeit bei Nennleistung von 10.000 Betriebsstunden

  • Schnelle Amortisation /zukunftssichere Investition aufgrund steigender Energiepreise

  • Hygienische Befeuchtung durch ständige Frischwasser-Versorgung und speziellen Abschlämm-/Spülzyklus

Eigenschaften

Eigenschaften

  • Zusätzlicher adiabatischer Kühleffekt

  • Hygienischer Betrieb nach VDI6022 ist gegeben

  • Energieverbrauch: ca. 60 W pro 1 kg/h Befeuchterleistung

Downloads

Downloads

  • Stulz UltraSonic


    Für die Serien ENS, BNB, SCA und FN

    • Datei: Stulz_UltraSonic_Prospekt_0117_de_web.pdf

    • Typ: Adobe PDF

    • Größe: 1,32 MB

    • Sprache: German

    • Datum: 2017-01-18

    download
Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Wir sind für Sie erreichbar
Montag - Donnerstag von 8.00 - 17.00 Uhr
und Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

  • Kontakt

    STULZ AUSTRIA Gesellschaft mbH

    IZ NÖ Süd, Str. 15, Obj. 77 Stg. 4 Top 7
    2355 Wr. Neudorf

    Telefon: +43 1 615 99 81-0
    Telefax: +43 1 615 99 81-80

zum Kontaktformular

Wir freuen uns darauf!

Ansprechperson

Teilen über

Nach oben