Intro

CyberCool CSI

IT- und Medizintechnik gezielt mit Wasser kühlen

Die STULZ CyberCool Indoor Data-Chiller bieten die Möglichkeit, mit drei verschiedenen Systemen bedarfsgerecht die Kaltwasserversorgung sicherzustellen. Vollständig autark und hochverfügbar in der Nähe des Verbrauchs und einfach nachrüstbar.

Lösungen für CyberCool-CSI-Geräte

  • Für kleine, mittlere und modulare Rechenzentren

  • Indirekte Dynamische Freie Kühlung

  • Zur Innenaufstellung, auch auf kleinstem Raum

  • Für verbrauchernahe Kälteerzeugung auch bei Laständerungen im Rack oder Raum

  • Einsatzbereiche IT, Medizin und Krankenhäuser sowie Facilities

Deutsche Ingenieurskunst mit viel Erfahrung und Innovationskraft

Vorteile

Vorteile

  • Als kompakter DX-Kaltwassersatz oder als ressourcenschonender Freikühl-Kaltwassersatz erhältlich

  • Durch geräuscharme Kondensatoren und Rückkühler-Einsatz auch in geräuschsensibler Umgebung möglich

  • Minimaler Indoor-Kaltwasserkreislauf (frostschutzmittelfrei + geringe Wassermenge = reduziertes Risiko)

  • Einfache Wartung: alle Teile von vorn zugänglich

  • Sichere Überwachung: einfache Anbindung an GLT-Systeme oder Alarmmeldung über potenzialfreie Kontakte

Geräte im Normtürformat und die kompakte Bauweise erleichtern Transport und Montage

  • Kai Neubauer, Produktmanager

    "Kälteerzeugung bis 100 kW pro Gerät auf kleinstem Raum – hochverfügbar und flexibel."

Eigenschaften

Eigenschaften

  • Verfügbar in den Ausführungen A, G und GE

  • Aufbau redundanter Kaltwassersysteme

  • Elektronisches Expansionsventil

  • Kältemittel R410A

  • Integrierte Pumpen

  • Präzise Regelung

  • Geringe Wasserumlaufmenge

  • Glykolfreier Kaltwasserkreislauf, da Innenaufstellung

Regelung

Regelung und Überwachung

  • C7000-Controller
  • Stulz-interne Hard- und Softwareentwicklung
  • Anbindung an Gebäude-Automationssysteme
  • Energieeffizienter Anlagenbetrieb in jedem Betriebspunkt
  • Frühwarnsystem (Vor- und Hauptalarm)
  • Service-Schnittstelle
Downloads

Downloads

  • Prospekt CyberCool Indoor Data Chiller


    CyberCool Indoor Data-Chiller, IT- und Medizintechnik gezielt mit Wasser kühlen

    • Datei: STULZ_CyberCool_Indoor_Data_Chiller_StulzSelect_Info_de.pdf

    • Typ: Adobe PDF

    • Größe: 510,42 KB

    • Sprache: German

    • Datum: 2016-11-14

    download
Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Wir sind für Sie erreichbar
Montag - Donnerstag von 8.00 - 17.00 Uhr
und Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

  • Kontakt

    STULZ AUSTRIA Gesellschaft mbH

    IZ NÖ Süd, Str. 15, Obj. 77 Stg. 4 Top 7
    2355 Wr. Neudorf

    Telefon: +43 1 615 99 81-0
    Telefax: +43 1 615 99 81-80

zum Kontaktformular

Wir freuen uns darauf!

Ansprechperson

Teilen über

Nach oben